Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
2000-5410
Anzahl der Pins(Pol) | 10 | Inhalt(Stk.) | 50 | Klemmbreite(mm) | 7 |
---|---|---|---|---|---|
Abisolierlänge (max.)(mm) | 11 | Abisolierlänge (min.)(mm) | 9 | Nennstrom(A) | 13.5 |
Nennspannung(V) | 250 | Min. Querschnitt (flexibel)(mm²) | 0.14 | Max. Querschnitt (flexibel)(mm²) | 1.5 |
Min. Querschnitt (unflexibel)(mm²) | 0.14 | Max. Querschnitt (unflexibel)(mm²) | 1.5 | AWG (min.) | 24 |
AWG (max.) | 16 | Anzahl der Zeilen | 4 | Pins pro Reihe | 2 |
Farbe | Grau | Steckverbindertyp (Kategorie) | Näherungsschalterklemme | Anschluss (Komponenten) | Zugfeder |
Steckverbindereigenschaften | + PG-Anschluss | Industrieprodukte | Ja |
Sie befinden sich auf der Seite für 4-Leiter-Initiatorenklemme, mit PE über Kammbrücker 2000, die Teilenummer ist 2000-5410.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 2000-5410.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften