4-Leiter-Schirmleiterklemme 280【100 Stk. pro Packung】

4-Leiter-Schirmleiterklemme 280

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
280-678
280-838
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nennstrom
(A)

705.08 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 26 Arbeitstage -

705.08 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 7 Arbeitstage 20

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Pins(Pol) 1 Inhalt(Stk.) 100 Produktgröße (Höhe)(mm) 28
Produktgröße (Breite)(mm) 5 Klemmbreite(mm) 5 Abisolierlänge (max.)(mm) 9
Abisolierlänge (min.)(mm) 8 Min. Querschnitt (flexibel)(mm²) 0.08 Max. Querschnitt (flexibel)(mm²) 2.50
Min. Querschnitt (unflexibel)(mm²) 0.08 Max. Querschnitt (unflexibel)(mm²) 2.5 AWG (min.) 28
AWG (max.) 14 Anzahl der Zeilen 1 Pins pro Reihe 4
Farbe Weiß Steckverbindertyp (Kategorie) Schirmklemme Anschluss (Komponenten) Zugfeder
Industrieprodukte Ja

Technischer Support