4-Leiter-Schirmleiterklemme 281【50 Stk. pro Packung】

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

281-658

Teilenummer
281-658
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

348.72 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 21 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Pins(Pol) 1 Inhalt(Stk.) 50 Produktgröße (Höhe)(mm) 29
Produktgröße (Breite)(mm) 6 Klemmbreite(mm) 6 Abisolierlänge (max.)(mm) 10
Abisolierlänge (min.)(mm) 9 Nennstrom(A) 26 Min. Querschnitt (flexibel)(mm²) 0.08
Max. Querschnitt (flexibel)(mm²) 4 Min. Querschnitt (unflexibel)(mm²) 0.08 Max. Querschnitt (unflexibel)(mm²) 4
AWG (min.) 28 AWG (max.) 12 Anzahl der Zeilen 1
Pins pro Reihe 4 Farbe Weiß Steckverbindertyp (Kategorie) Schirmklemme
Anschluss (Komponenten) Zugfeder Industrieprodukte Ja

Sie befinden sich auf der Seite für 4-Leiter-Schirmleiterklemme 281, die Teilenummer ist 281-658.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 281-658.

Technischer Support