Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Produktgröße (Höhe) (mm) | Produktgröße (Länge) (mm) | Abisolierlänge (max.) (mm) | Abisolierlänge (min.) (mm) | Verschmutzungsgrad | Gewicht (g) | Farbe | Aufbau | Steckverbindereigenschaften | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
224.08 € | 200 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 23.20 | - | 9 | 8 | 3 | - | Grau | L | Einseitig + betätiger | |
251.40 € | 200 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 23.20 | - | 9 | 8 | 3 | - | Grau | L | Zweiseitiger + Aktuator | |
213.16 € | 200 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 18 | - | 9 | 8 | 3 | - | Grau | L | + Ummantelung | |
207.27 € | 200 Stk. pro Packung | 1 Packung | 25 Arbeitstage | 23.20 | - | 9 | 8 | 3 | - | Grau | L | Einseitig + betätiger | ||
224.08 € | 200 Stk. pro Packung | 1 Packung | 25 Arbeitstage | 23.20 | - | 9 | 8 | 3 | - | Grau | L | Zweiseitiger + Aktuator | ||
207.27 € | 200 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 23.20 | - | 9 | 8 | 3 | - | Blau | N | Entspricht den ATEX Ex I-Normen | ||
224.08 € | 200 Stk. pro Packung | 1 Packung | 25 Arbeitstage | 23.20 | - | 9 | 8 | 3 | - | Blau | N | Entspricht den ATEX Ex I-Normen | ||
224.08 € | 200 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 23.20 | - | 9 | 8 | 3 | - | Orange | - | Einseitig + betätiger | |
251.40 € | 200 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 26 Arbeitstage | 23.20 | - | 9 | 8 | 3 | - | Orange | - | Zweiseitiger + Aktuator | |
162.45 € | 200 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 18 | - | 9 | 8 | - | - | Grün-Gelb | Erde | + Ummantelung | ||
207.27 € | 200 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 23.20 | - | 9 | 8 | - | - | Grün-Gelb | Erde | Einseitig + betätiger | ||
212.88 € | 200 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 23.20 | - | 9 | 8 | - | - | Grün-Gelb | Erde | Zweiseitiger + Aktuator | ||
196.07 € | 200 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 23.20 | 10 | 8 | - | 3 | 4.24 | Grau | L | Einseitig + betätiger | ||
224.08 € | 200 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 23.20 | 10 | 8 | - | 3 | 4.44 | Grau | L | Zweiseitiger + Aktuator | ||
162.45 € | 200 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 18 | 10 | 8 | - | 3 | 3.88 | Grau | L | + Fallenschlossbasis |
Loading...
Anzahl der Pins(Pol) | 1 | Inhalt(Stk.) | 200 | Produktgröße (Breite)(mm) | 10 |
---|---|---|---|---|---|
Klemmbreite(mm) | 10 | Nennstrom(A) | 24 | Nennspannung(V) | 500 |
Min. Querschnitt (flexibel)(mm²) | 0.08 | Max. Querschnitt (flexibel)(mm²) | 2.50 | Min. Querschnitt (unflexibel)(mm²) | 0.08 |
Max. Querschnitt (unflexibel)(mm²) | 2.5 | AWG (min.) | 28 | AWG (max.) | 14 |
Anzahl der Zeilen | 1 | Pins pro Reihe | 4 | Steckverbindertyp (Kategorie) | Terminal |
Anschluss (Komponenten) | Zugfeder | Industrieprodukte | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Produktgröße (Höhe)(mm)
Produktgröße (Länge)(mm)
Abisolierlänge (max.)(mm)
Abisolierlänge (min.)(mm)
Verschmutzungsgrad
Gewicht(g)
Farbe
Aufbau
Steckverbindereigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften