4-Leiter-Klemmenleiste 260【25-100 Stk. pro Packung】

4-Leiter-Klemmenleiste 260

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
260-203
260-204
260-207
260-208
260-209
260-211
260-212
260-252
260-253
260-256
260-258
260-259
260-260
260-261
260-262
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anzahl der Pins
(Pol)
Inhalt
(Stk.)
Produktgröße (Länge)
(mm)
Produktgröße (Breite)
(mm)
Abisolierlänge (max.)
(mm)
Abisolierlänge (min.)
(mm)
Anzahl der Zeilen Gewicht
(g)
Steckverbindereigenschaften

262.35 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 7 Arbeitstage 3100-38.50983-+ Ummantelung

322.48 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 7 Arbeitstage 4100-46.50984-+ Ummantelung

283.12 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 8 Arbeitstage 750-70.50987-+ Ummantelung

326.84 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 7 Arbeitstage 850-78.50988-+ Ummantelung

366.21 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 8 Arbeitstage 950-86.50989-+ Ummantelung

224.08 €

25 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 7 Arbeitstage 1125-102.509811-+ Ummantelung

245.95 €

25 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 7 Arbeitstage 1225-110.509812-+ Ummantelung

180.36 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 7 Arbeitstage 2100-20.40982-+ Fallenschlossbasis

262.35 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 21 Arbeitstage 3100-28.40983-+ Fallenschlossbasis

251.40 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 7 Arbeitstage 650-52.40986-+ Fallenschlossbasis

326.84 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 7 Arbeitstage 850-68.40988-+ Fallenschlossbasis

191.29 €

25 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 7 Arbeitstage 92576.4076.408-924.864+ Fallenschlossbasis

207.68 €

25 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 25 Arbeitstage 1025-84.409810-+ Fallenschlossbasis

224.08 €

25 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 21 Arbeitstage 112592.4092.408-1130.234-

245.95 €

25 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 21 Arbeitstage 1225-100.409812-+ Fallenschlossbasis

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Produktgröße (Höhe)(mm) 17 Klemmbreite(mm) 8 Nennstrom(A) 18
Nennspannung(V) 400 Min. Querschnitt (flexibel)(mm²) 0.08 Max. Querschnitt (flexibel)(mm²) 1.5
Min. Querschnitt (unflexibel)(mm²) 0.08 Max. Querschnitt (unflexibel)(mm²) 1.5 AWG (min.) 28
AWG (max.) 16 Pins pro Reihe 4 Verschmutzungsgrad 3
Farbe Grau Steckverbindertyp (Kategorie) Schlagblock Aufbau L
Anschluss (Komponenten) Zugfeder Industrieprodukte Ja

Technischer Support