Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anzahl der Pins (Pol) | Inhalt (Stk.) | Produktgröße (Höhe) (mm) | Produktgröße (Länge) (mm) | Produktgröße (Breite) (mm) | Abisolierlänge (max.) (mm) | Abisolierlänge (min.) (mm) | Anzahl der Zeilen | Verschmutzungsgrad | Gewicht (g) | Steckverbindereigenschaften | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
251.40 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 21 Arbeitstage | 2 | 100 | 23.20 | - | 34.50 | 9 | 8 | 2 | 3 | - | Einseitig + betätiger | |
366.21 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 21 Arbeitstage | 3 | 100 | 23.20 | - | 44.50 | 9 | 8 | 3 | 3 | - | Einseitig + betätiger | |
388.07 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 21 Arbeitstage | 3 | 100 | 23.20 | - | 44.50 | 9 | 8 | 3 | 3 | - | Zweiseitiger + Aktuator | |
475.52 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 25 Arbeitstage | 4 | 100 | 23.20 | - | 54.50 | 9 | 8 | 4 | 3 | - | Einseitig + betätiger | |
512.68 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 21 Arbeitstage | 4 | 100 | 23.20 | - | 54.50 | 9 | 8 | 4 | 3 | - | Zweiseitiger + Aktuator | |
595.76 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 21 Arbeitstage | 20 | 100 | 23.20 | - | 64.50 | 9 | 8 | 5 | 3 | - | Einseitig + betätiger | |
639.48 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 21 Arbeitstage | 5 | 100 | 23.20 | - | 64.50 | 9 | 8 | 5 | 3 | - | Zweiseitiger + Aktuator | |
348.72 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 21 Arbeitstage | 6 | 50 | 23.20 | - | 74.50 | 9 | 8 | 6 | 3 | - | Einseitig + betätiger | |
377.13 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 7 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
409.93 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 21 Arbeitstage | 28 | 50 | 23.20 | - | 84.50 | 9 | 8 | 7 | 3 | - | Einseitig + betätiger | |
442.72 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 21 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
464.59 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 21 Arbeitstage | 8 | 50 | 23.20 | - | 94.50 | 9 | 8 | 8 | 3 | - | Einseitig + betätiger | |
508.32 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 21 Arbeitstage | 8 | 50 | 23.20 | 94.50 | 94.50 | 8 | - | 8 | 3 | 34.26 | Zweiseitiger + Aktuator | |
245.95 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 9 | 25 | 18 | 104.50 | 104.50 | 8 | - | 9 | 3 | 35.929 | + Ummantelung | |
595.76 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 25 Arbeitstage | 40 | 50 | 23.20 | - | 114.50 | 9 | 8 | 10 | 3 | - | Einseitig + betätiger | |
311.55 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 21 Arbeitstage | 10 | 25 | 23.20 | - | 114.50 | 9 | 8 | 10 | 3 | - | Zweiseitiger + Aktuator | |
294.05 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 21 Arbeitstage | 11 | 25 | 18 | - | 124.50 | 9 | 8 | 11 | 3 | - | + Ummantelung | |
344.33 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 21 Arbeitstage | 44 | 25 | 23.20 | - | 124.50 | 9 | 8 | 11 | 3 | - | Zweiseitiger + Aktuator | |
344.33 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 25 Arbeitstage | 12 | 25 | 23.20 | - | 134.50 | 9 | 8 | 12 | 3 | - | Einseitig + betätiger | |
748.81 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 21 Arbeitstage | 12 | 50 | 23.20 | - | 134.50 | 9 | 8 | 12 | 3 | - | Zweiseitiger + Aktuator | |
229.55 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 2 | 100 | 18 | - | 24.40 | 9 | 8 | 2 | - | 8.888 | + Fallenschlossbasis | |
251.40 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 21 Arbeitstage | 8 | 100 | 23.20 | - | 24.40 | 9 | 8 | 2 | 3 | - | Einseitig + betätiger | |
273.28 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 2 | 100 | 23.20 | - | 24.40 | 9 | 8 | 2 | 3 | - | Zweiseitiger + Aktuator | |
333.41 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 3 | 100 | 18 | - | 34.40 | 9 | 8 | 3 | 3 | - | + Fallenschlossbasis | |
366.21 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 21 Arbeitstage | 12 | 100 | 23.20 | - | 34.40 | 9 | 8 | 3 | 3 | - | Einseitig + betätiger | |
224.08 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 4 | 50 | 18 | 44.40 | 44.40 | 8 | - | 4 | 3 | 16.427 | + Fallenschlossbasis | |
512.68 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 21 Arbeitstage | 4 | 100 | 23.20 | - | 44.40 | 9 | 8 | 4 | 3 | - | Zweiseitiger + Aktuator | |
556.40 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 5 | 100 | 18 | - | 54.40 | 9 | 8 | 5 | 3 | - | + Fallenschlossbasis | |
584.83 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 21 Arbeitstage | 20 | 100 | 23.20 | - | 54.40 | 9 | 8 | 5 | 3 | - | Einseitig + betätiger | |
639.48 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 21 Arbeitstage | 20 | 100 | 23.20 | - | 54.40 | 9 | 8 | 5 | 3 | - | Zweiseitiger + Aktuator | |
322.48 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 6 | 50 | 18 | - | 64.40 | 9 | 8 | 6 | 3 | - | + Fallenschlossbasis | |
348.72 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 25 Arbeitstage | 24 | 50 | 23.20 | - | 64.40 | 9 | 8 | 6 | 3 | - | Einseitig + betätiger | |
377.13 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 21 Arbeitstage | 6 | 50 | 23.20 | - | 64.40 | 9 | 8 | 6 | 3 | - | Zweiseitiger + Aktuator | |
377.13 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 21 Arbeitstage | 7 | 50 | 18 | - | 74.40 | 9 | 8 | 7 | 3 | - | + Fallenschlossbasis | |
420.87 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 21 Arbeitstage | 7 | 50 | 23.20 | 74.40 | 74.40 | 8 | - | 7 | 3 | 33.209 | Zweiseitiger + Aktuator | |
425.23 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 21 Arbeitstage | 8 | 50 | 18 | - | 84.40 | 9 | 8 | 8 | 3 | - | + Fallenschlossbasis | |
508.32 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 21 Arbeitstage | 32 | 50 | 23.20 | - | 84.40 | 9 | 8 | 8 | 3 | - | Zweiseitiger + Aktuator | |
475.52 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 21 Arbeitstage | 9 | 50 | 18 | - | 94.40 | 9 | 8 | 9 | 3 | - | + Fallenschlossbasis | |
267.81 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 25 | 18 | - | 104.40 | 9 | 8 | 10 | 3 | - | + Fallenschlossbasis | |
294.05 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 21 Arbeitstage | 10 | 25 | 23.20 | - | 104.40 | 9 | 8 | 10 | 3 | - | Einseitig + betätiger | |
294.05 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 21 Arbeitstage | 11 | 25 | 18 | - | 114.40 | 9 | 8 | 11 | 3 | - | + Fallenschlossbasis | |
1,365.33 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 21 Arbeitstage | 44 | 100 | 23.20 | - | 114.40 | 9 | 8 | 11 | 3 | - | Zweiseitiger + Aktuator |
Loading...
Klemmbreite(mm) | 10 | Nennstrom(A) | 24 | Nennspannung(V) | 500 |
---|---|---|---|---|---|
Min. Querschnitt (flexibel)(mm²) | 0.08 | Max. Querschnitt (flexibel)(mm²) | 2.50 | Min. Querschnitt (unflexibel)(mm²) | 0.08 |
Max. Querschnitt (unflexibel)(mm²) | 2.5 | AWG (min.) | 28 | AWG (max.) | 14 |
Pins pro Reihe | 4 | Farbe | Grau | Steckverbindertyp (Kategorie) | Schlagblock |
Aufbau | L | Anschluss (Komponenten) | Zugfeder | Industrieprodukte | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anzahl der Pins(Pol)
Inhalt(Stk.)
Produktgröße (Höhe)(mm)
Produktgröße (Länge)(mm)
Produktgröße (Breite)(mm)
Abisolierlänge (max.)(mm)
Abisolierlänge (min.)(mm)
Anzahl der Zeilen
Verschmutzungsgrad
Gewicht(g)
Steckverbindereigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften