Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
262-205 |
262-207 |
262-209 |
262-210 |
262-211 |
262-253 |
262-254 |
262-257 |
262-258 |
262-260 |
262-261 |
262-262 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anzahl der Pins (Pol) | Inhalt (Stk.) | Produktgröße (Breite) (mm) | Anzahl der Zeilen | Steckverbindereigenschaften | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
814.39 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 5 | 100 | 74.50 | 5 | + Ummantelung | |
562.97 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 21 Arbeitstage | 7 | 50 | 98.50 | 7 | + Ummantelung | |
720.39 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 21 Arbeitstage | 9 | 50 | 122.50 | 9 | + Ummantelung | |
398.99 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 21 Arbeitstage | 10 | 25 | 134.50 | 10 | + Ummantelung | |
436.17 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 21 Arbeitstage | 11 | 25 | 146.50 | 11 | + Ummantelung | |
501.75 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 3 | 100 | 40.40 | 3 | + Fallenschlossbasis | |
661.36 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 21 Arbeitstage | 4 | 100 | 52.40 | 4 | + Fallenschlossbasis | |
562.97 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 21 Arbeitstage | 7 | 50 | 88.40 | 7 | + Fallenschlossbasis | |
622.00 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 21 Arbeitstage | 8 | 50 | 100.40 | 8 | + Fallenschlossbasis | |
398.99 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 21 Arbeitstage | 10 | 25 | 124.40 | 10 | + Fallenschlossbasis | |
436.17 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 21 Arbeitstage | 11 | 25 | 136.40 | 11 | + Fallenschlossbasis | |
475.52 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 21 Arbeitstage | 12 | 25 | 148.40 | 12 | + Fallenschlossbasis |
Loading...
Produktgröße (Höhe)(mm) | 23 | Klemmbreite(mm) | 12 | Abisolierlänge (max.)(mm) | 10 |
---|---|---|---|---|---|
Abisolierlänge (min.)(mm) | 9 | Nennstrom(A) | 32 | Nennspannung(V) | 630 |
Min. Querschnitt (flexibel)(mm²) | 0.08 | Max. Querschnitt (flexibel)(mm²) | 4 | Min. Querschnitt (unflexibel)(mm²) | 0.08 |
Max. Querschnitt (unflexibel)(mm²) | 4 | AWG (min.) | 28 | AWG (max.) | 12 |
Pins pro Reihe | 4 | Verschmutzungsgrad | 3 | Farbe | Grau |
Steckverbindertyp (Kategorie) | Schlagblock | Aufbau | L | Anschluss (Komponenten) | Zugfeder |
Industrieprodukte | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anzahl der Pins(Pol)
Inhalt(Stk.)
Produktgröße (Breite)(mm)
Anzahl der Zeilen
Steckverbindereigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften