Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
264-203 |
264-205 |
264-206 |
264-207 |
264-208 |
264-209 |
264-210 |
264-211 |
264-212 |
264-252 |
264-253 |
264-254 |
264-255 |
264-256 |
264-257 |
264-258 |
264-259 |
264-260 |
264-261 |
264-262 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anzahl der Pins (Pol) | Inhalt (Stk.) | Produktgröße (Länge) (mm) | Produktgröße (Breite) (mm) | Abisolierlänge (max.) (mm) | Min. Querschnitt (flexibel) (mm²) | Anzahl der Zeilen | Gewicht (g) | Steckverbindereigenschaften | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
545.48 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 6 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
335.01 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 5 | 50 | 66 | 66 | 8 | 0.50 | 5 | 33.3 | + Ummantelung | ||
512.68 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 6 | 50 | 76 | 76 | 8 | 0.50 | 6 | 43.15 | + Ummantelung | |
525.49 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 7 | 50 | 86 | 86 | 8 | 0.50 | 7 | 45.7 | + Ummantelung | ||
1,186.56 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
581.51 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 9 | 50 | - | 106 | 9 | 0.08 | 9 | - | + Ummantelung | ||
368.63 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
464.59 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 25 Arbeitstage | 11 | 25 | - | 126 | 9 | 0.08 | 11 | - | + Ummantelung | |
386.56 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 12 | 25 | - | 136 | 9 | 0.08 | 12 | - | + Ummantelung | ||
335.01 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 25 Arbeitstage | 2 | 100 | - | 27 | 9 | 0.08 | 2 | - | + Fallenschlossbasis | ||
545.48 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 26 Arbeitstage | 3 | 100 | - | 37 | 9 | 0.08 | 3 | - | + Fallenschlossbasis | |
355.27 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 4 | 50 | 47 | 47 | 8 | 0.50 | 4 | 27.48 | + Fallenschlossbasis | |
760.79 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 25 Arbeitstage | 5 | 100 | - | 57 | 9 | 0.08 | 5 | - | + Fallenschlossbasis | ||
512.68 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 25 Arbeitstage | 6 | 50 | - | 67 | 9 | 0.08 | 6 | - | + Fallenschlossbasis | |
525.49 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 26 Arbeitstage | 7 | 50 | - | 77 | 9 | 0.08 | 7 | - | + Fallenschlossbasis | ||
599.44 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 26 Arbeitstage | 8 | 50 | - | 87 | 9 | 0.08 | 8 | - | + Fallenschlossbasis | ||
666.67 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 25 Arbeitstage | 9 | 50 | - | 97 | 9 | 0.08 | 9 | - | + Fallenschlossbasis | ||
420.87 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 26 Arbeitstage | 10 | 25 | - | 107 | 9 | 0.08 | 10 | - | + Fallenschlossbasis | |
464.59 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 25 Arbeitstage | 11 | 25 | - | 117 | 9 | 0.08 | 11 | - | + Fallenschlossbasis | |
501.75 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 26 Arbeitstage | 12 | 25 | - | 127 | 9 | 0.08 | 12 | - | + Fallenschlossbasis |
Loading...
Produktgröße (Höhe)(mm) | 22.10 | Klemmbreite(mm) | 10 | Abisolierlänge (min.)(mm) | 8 |
---|---|---|---|---|---|
Nennstrom(A) | 24 | Nennspannung(V) | 800 | Max. Querschnitt (flexibel)(mm²) | 2.50 |
Min. Querschnitt (unflexibel)(mm²) | 0.08 | Max. Querschnitt (unflexibel)(mm²) | 2.5 | AWG (min.) | 28 |
AWG (max.) | 14 | Pins pro Reihe | 4 | Verschmutzungsgrad | 3 |
Farbe | Grau | Steckverbindertyp (Kategorie) | Schlagblock | Aufbau | L |
Anschluss (Komponenten) | Zugfeder | Industrieprodukte | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anzahl der Pins(Pol)
Inhalt(Stk.)
Produktgröße (Länge)(mm)
Produktgröße (Breite)(mm)
Abisolierlänge (max.)(mm)
Min. Querschnitt (flexibel)(mm²)
Anzahl der Zeilen
Gewicht(g)
Steckverbindereigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften