Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
2001-1402 |
2001-1403 |
2001-1405 |
2001-1406 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gewicht (g) | Farbe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
117.64 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 8 Arbeitstage | 5.9 | Orange | ||
117.64 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 7 Arbeitstage | 5.223 | Rot | ||
117.64 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 7 Arbeitstage | 5.223 | Schwarz | ||
117.64 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 7 Arbeitstage | 5.223 | Gelb |
Loading...
Anzahl der Pins(Pol) | 1 | Inhalt(Stk.) | 100 | Produktgröße (Höhe)(mm) | 32.90 |
---|---|---|---|---|---|
Produktgröße (Länge)(mm) | 4.2 | Produktgröße (Breite)(mm) | 4.20 | Klemmbreite(mm) | 4.20 |
Abisolierlänge (max.)(mm) | 9 | Nennstrom(A) | 18 | Nennspannung(V) | 800 |
Min. Querschnitt (flexibel)(mm²) | 0.25 | Max. Querschnitt (flexibel)(mm²) | 2.50 | Min. Querschnitt (unflexibel)(mm²) | 0.25 |
Max. Querschnitt (unflexibel)(mm²) | 1.5 | AWG (min.) | 22 | AWG (max.) | 14 |
Anzahl der Zeilen | 1 | Pins pro Reihe | 4 | Verschmutzungsgrad | 3 |
Steckverbindertyp (Kategorie) | Durchgangsklemme | Anschluss (Komponenten) | Zugfeder | Steckverbindereigenschaften | Entspricht den ATEX Ex-e II-Normen |
Industrieprodukte | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gewicht(g)
Farbe
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften