4-Leiter-Durchgangsklemme 2004【50 Stk. pro Packung】

4-Leiter-Durchgangsklemme 2004

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
2004-1402
2004-1403
2004-1405
2004-1406
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewicht
(g)
Farbe

130.71 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 7 Arbeitstage 10.7Orange

130.71 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 7 Arbeitstage 10.6Rot

125.27 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 7 Arbeitstage 10.384Schwarz

130.71 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 7 Arbeitstage 9.621Gelb

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Pins(Pol) 1 Inhalt(Stk.) 50 Produktgröße (Höhe)(mm) 32.90
Produktgröße (Länge)(mm) 6.20 Produktgröße (Breite)(mm) 6.20 Klemmbreite(mm) 6.20
Abisolierlänge (max.)(mm) 11 Nennstrom(A) 32 Nennspannung(V) 800
Min. Querschnitt (flexibel)(mm²) 0.50 Max. Querschnitt (flexibel)(mm²) 6 Min. Querschnitt (unflexibel)(mm²) 0.5
Max. Querschnitt (unflexibel)(mm²) 4 AWG (min.) 20 AWG (max.) 10
Anzahl der Zeilen 1 Pins pro Reihe 4 Verschmutzungsgrad 3
Steckverbindertyp (Kategorie) Durchgangsklemme Anschluss (Komponenten) Zugfeder Steckverbindereigenschaften Entspricht den ATEX Ex-e II-Normen
Industrieprodukte Ja

Technischer Support