4-Leiter-Durchgangsklemme 2002【1-100 Stk. pro Packung】

4-Leiter-Durchgangsklemme 2002

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
2002-1402
2002-1403
2002-1405
2002-1406
2002-1801
2002-1804
2002-6401
2002-6402
2002-6403
2002-6404
2002-6406
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anzahl der Pins
(Pol)
Inhalt
(Stk.)
Produktgröße (Höhe)
(mm)
Produktgröße (Länge)
(mm)
Abisolierlänge (max.)
(mm)
Abisolierlänge (min.)
(mm)
Nennstrom
(A)
Nennspannung
(V)
Verschmutzungsgrad Gewicht
(g)
Farbe Aufbau Steckverbindereigenschaften Industrieprodukte

196.75 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 8 Arbeitstage 110032.905.210-2480036.382Orange-Entspricht den ATEX Ex-e II-NormenJa

191.29 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 7 Arbeitstage 110032.905.210-2480036.382Rot-Entspricht den ATEX Ex-e II-NormenJa

191.29 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 7 Arbeitstage 110032.905.210-2480036.382Schwarz-Entspricht den ATEX Ex-e II-NormenJa

207.68 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 7 Arbeitstage 110032.905.210-2480036.382Gelb-Entspricht den ATEX Ex-e II-NormenJa

5.75 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 11--121016400--GrauL+ Schwenkschneider-

5.75 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 11--121016400--BlauN+ Schwenkschneider-

180.36 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 77 Arbeitstage 110038.905.210-2480035.507GrauLEntspricht den ATEX Ex-e II-NormenJa

191.29 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 77 Arbeitstage 110038.905.210-2480035.586Orange-Entspricht den ATEX Ex-e II-NormenJa

196.75 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 7 Arbeitstage 410038.905.210-2480035.533Rot-Entspricht den ATEX Ex-e II-NormenJa

180.36 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 77 Arbeitstage 110038.905.210-2480035.576BlauNEntspricht den ATEX Ex-e II-NormenJa

196.75 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 7 Arbeitstage 410038.905.210-2480035.576Gelb-Entspricht den ATEX Ex-e II-NormenJa

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Produktgröße (Breite)(mm) 5.2 Klemmbreite(mm) 5.20 Min. Querschnitt (flexibel)(mm²) 0.25
Max. Querschnitt (flexibel)(mm²) 4 Min. Querschnitt (unflexibel)(mm²) 0.25 Max. Querschnitt (unflexibel)(mm²) 2.5
AWG (min.) 22 AWG (max.) 12 Anzahl der Zeilen 1
Pins pro Reihe 4 Steckverbindertyp (Kategorie) Durchgangsklemme Anschluss (Komponenten) Zugfeder

Technischer Support