Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
279-604 |
279-621 |
279-832 |
279-833 |
279-835 |
279-836 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Farbe | Aufbau | Steckverbindereigenschaften | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
196.07 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 21 Arbeitstage | Blau | N | Entspricht den ATEX Ex I-Normen | ||
267.81 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 7 Arbeitstage | Grau | L | - | |
151.25 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 21 Arbeitstage | Orange | - | - | ||
163.96 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 25 Arbeitstage | Rot | - | - | |
163.96 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 25 Arbeitstage | Schwarz | - | - | |
163.96 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 25 Arbeitstage | Gelb | - | - |
Loading...
Anzahl der Pins(Pol) | 1 | Inhalt(Stk.) | 100 | Produktgröße (Höhe)(mm) | 27 |
---|---|---|---|---|---|
Produktgröße (Breite)(mm) | 4 | Klemmbreite(mm) | 4 | Abisolierlänge (max.)(mm) | 9 |
Abisolierlänge (min.)(mm) | 8 | Nennstrom(A) | 18 | Nennspannung(V) | 800 |
Min. Querschnitt (flexibel)(mm²) | 0.08 | Max. Querschnitt (flexibel)(mm²) | 1.5 | Min. Querschnitt (unflexibel)(mm²) | 0.08 |
Max. Querschnitt (unflexibel)(mm²) | 1.5 | AWG (min.) | 28 | AWG (max.) | 16 |
Anzahl der Zeilen | 1 | Pins pro Reihe | 4 | Verschmutzungsgrad | 3 |
Steckverbindertyp (Kategorie) | Durchgangsklemme | Anschluss (Komponenten) | Zugfeder | Industrieprodukte | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Farbe
Aufbau
Steckverbindereigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften