Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
280-603 |
280-621 |
280-633 |
280-634 |
280-646 |
280-830 |
280-831 |
280-832 |
280-990 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anzahl der Pins (Pol) | Produktgröße (Höhe) (mm) | Nennstrom (A) | Farbe | Aufbau | Steckverbindereigenschaften | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
179.27 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 25 Arbeitstage | 1 | 28 | 20 | Orange | - | - | ||
173.65 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 26 Arbeitstage | 1 | 28 | 24 | Grau | L | - | ||
196.07 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 25 Arbeitstage | 4 | 28 | 20 | Grau | L | - | ||
179.27 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 25 Arbeitstage | 4 | 28 | 20 | Blau | N | Entspricht den ATEX Ex I-Normen | ||
162.45 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 25 Arbeitstage | 1 | 36.50 | 24 | Grau | L | - | ||
201.67 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 25 Arbeitstage | 1 | 28 | 20 | Rot | - | - | ||
179.27 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 26 Arbeitstage | 1 | 28 | 20 | Schwarz | - | - | ||
179.27 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 26 Arbeitstage | 1 | 28 | 20 | Gelb | - | - | ||
235.01 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 25 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - |
Loading...
Inhalt(Stk.) | 100 | Produktgröße (Breite)(mm) | 5 | Klemmbreite(mm) | 5 |
---|---|---|---|---|---|
Abisolierlänge (max.)(mm) | 9 | Abisolierlänge (min.)(mm) | 8 | Nennspannung(V) | 800 |
Min. Querschnitt (flexibel)(mm²) | 0.08 | Max. Querschnitt (flexibel)(mm²) | 2.50 | Min. Querschnitt (unflexibel)(mm²) | 0.08 |
Max. Querschnitt (unflexibel)(mm²) | 2.5 | AWG (min.) | 28 | AWG (max.) | 14 |
Anzahl der Zeilen | 1 | Pins pro Reihe | 4 | Verschmutzungsgrad | 3 |
Steckverbindertyp (Kategorie) | Durchgangsklemme | Anschluss (Komponenten) | Zugfeder | Industrieprodukte | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anzahl der Pins(Pol)
Produktgröße (Höhe)(mm)
Nennstrom(A)
Farbe
Aufbau
Steckverbindereigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften