4-Leiter-Durchgangsklemme, mit Drücker 2200【100 Stk. pro Packung】

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

2200-1401

Teilenummer
2200-1401
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

123.24 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Pins(Pol) 4 Inhalt(Stk.) 100 Produktgröße (Höhe)(mm) 32.90
Produktgröße (Länge)(mm) 67.90 Produktgröße (Breite)(mm) 3.50 Klemmbreite(mm) 3.50
Abisolierlänge (max.)(mm) 11 Abisolierlänge (min.)(mm) 9 Nennstrom(A) 13.5
Nennspannung(V) 800 Min. Querschnitt (flexibel)(mm²) 0.14 Max. Querschnitt (flexibel)(mm²) 1
Min. Querschnitt (unflexibel)(mm²) 0.14 Max. Querschnitt (unflexibel)(mm²) 1.5 AWG (min.) 24
AWG (max.) 16 Anzahl der Zeilen 1 Pins pro Reihe 4
Farbe Grau Steckverbindertyp (Kategorie) Durchgangsklemme Anschluss (Komponenten) Steckanschluss
Steckverbindereigenschaften + CAGE CLAMP® Industrieprodukte Ja

Sie befinden sich auf der Seite für 4-Leiter-Durchgangsklemme, mit Drücker 2200, die Teilenummer ist 2200-1401.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 2200-1401.

Technischer Support