Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
2202-1401
Anzahl der Pins(Pol) | 4 | Inhalt(Stk.) | 100 | Produktgröße (Höhe)(mm) | 32.90 |
---|---|---|---|---|---|
Produktgröße (Länge)(mm) | 69.90 | Produktgröße (Breite)(mm) | 5.2 | Klemmbreite(mm) | 5.20 |
Abisolierlänge (max.)(mm) | 12 | Abisolierlänge (min.)(mm) | 10 | Nennstrom(A) | 24 |
Nennspannung(V) | 800 | Min. Querschnitt (flexibel)(mm²) | 0.25 | Max. Querschnitt (flexibel)(mm²) | 2.50 |
Min. Querschnitt (unflexibel)(mm²) | 0.25 | Max. Querschnitt (unflexibel)(mm²) | 4 | AWG (min.) | 22 |
AWG (max.) | 12 | Anzahl der Zeilen | 1 | Pins pro Reihe | 4 |
Farbe | Grau | Steckerfarbe | Orange | Steckverbindertyp (Kategorie) | Durchgangsklemme |
Anschluss (Komponenten) | Steckanschluss | Steckverbindereigenschaften | + Schlüssel | Industrieprodukte | Ja |
Sie befinden sich auf der Seite für 4-Leiter-Durchgangsklemme, mit Drücker 2202, die Teilenummer ist 2202-1401.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 2202-1401.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften