Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Produktgröße (Höhe) (mm) | Nennspannung (Details) (V) | Farbe | Aufbau | Verbindung | Steckverbindereigenschaften | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
498.60 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 62 | - | Grau | L | - | + Karabinerhaken | ||
525.49 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 26 Arbeitstage | 62 | - | Grau | L | - | + Karabinerhaken | ||
525.49 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 62 | 4000 | Grau | L | CAGE CLAMP® | + Karabinerhaken | ||
599.44 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 25 Arbeitstage | 62 | - | Grau | L | - | + Karabinerhaken | ||
599.44 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 25 Arbeitstage | 62 | - | Grau | L | - | + Karabinerhaken | ||
565.83 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 44.50 | - | Grau | L | - | - | ||
514.28 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 26 Arbeitstage | 44.50 | - | Grau | L | - | - | ||
514.28 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 44.50 | - | Grau | L | - | - | ||
514.28 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 44.50 | - | Grau | L | - | - | ||
514.28 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 44.50 | - | Grau | L | - | - | ||
498.60 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 26 Arbeitstage | 62 | - | Weiß | - | - | + Karabinerhaken | ||
599.44 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 26 Arbeitstage | 62 | - | Weiß | - | - | + Karabinerhaken | ||
599.44 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 62 | - | Weiß | - | - | + Karabinerhaken | ||
599.44 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 25 Arbeitstage | 62 | - | Weiß | - | - | + Karabinerhaken | ||
599.44 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 25 Arbeitstage | 62 | - | Weiß | - | - | + Karabinerhaken | ||
498.60 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 44.50 | - | Weiß | - | - | - | ||
592.72 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 25 Arbeitstage | 44.50 | - | Weiß | - | - | - | ||
514.28 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 44.50 | - | Weiß | - | - | - | ||
592.72 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 25 Arbeitstage | 44.50 | - | Weiß | - | - | - | ||
592.72 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 25 Arbeitstage | 62 | - | Blau | N | - | Entspricht den ATEX Ex I-Normen | ||
621.85 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 25 Arbeitstage | 62 | - | Blau | N | - | Entspricht den ATEX Ex I-Normen | ||
621.85 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 25 Arbeitstage | 62 | - | Blau | N | - | Entspricht den ATEX Ex I-Normen | ||
621.85 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 25 Arbeitstage | 62 | - | Blau | N | - | Entspricht den ATEX Ex I-Normen | ||
509.80 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 8 Arbeitstage | 44.50 | - | Blau | N | - | Entspricht den ATEX Ex I-Normen | ||
532.21 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 25 Arbeitstage | 44.50 | - | Blau | N | - | Entspricht den ATEX Ex I-Normen | ||
610.64 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 26 Arbeitstage | 44.50 | - | Blau | N | - | Entspricht den ATEX Ex I-Normen | ||
610.64 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 25 Arbeitstage | 44.50 | - | Blau | N | - | Entspricht den ATEX Ex I-Normen | ||
498.60 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 26 Arbeitstage | 62 | - | Grau | L | - | + Karabinerhaken | ||
599.44 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 26 Arbeitstage | 62 | - | Grau | L | - | + Karabinerhaken | ||
599.44 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 62 | - | Grau | L | - | + Karabinerhaken | ||
599.44 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 26 Arbeitstage | 62 | - | Grau | L | - | + Karabinerhaken | ||
525.49 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 62 | - | Grau | L | - | + Karabinerhaken | ||
592.72 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 26 Arbeitstage | 44.50 | - | Grau | L | - | - | ||
592.72 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 44.50 | - | Grau | L | - | - | ||
592.72 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 26 Arbeitstage | 44.50 | - | Grau | L | - | - | ||
592.72 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 44.50 | - | Grau | L | - | - | ||
599.44 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 26 Arbeitstage | 62 | - | Weiß | - | - | + Karabinerhaken | ||
599.44 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 26 Arbeitstage | 62 | - | Weiß | - | - | + Karabinerhaken | ||
599.44 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 26 Arbeitstage | 62 | - | Weiß | - | - | + Karabinerhaken | ||
565.83 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 44.50 | - | Weiß | - | - | - | ||
592.72 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 26 Arbeitstage | 44.50 | - | Weiß | - | - | - | ||
514.28 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 26 Arbeitstage | 44.50 | - | Weiß | - | - | - | ||
592.72 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 26 Arbeitstage | 44.50 | - | Weiß | - | - | - | ||
592.72 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 25 Arbeitstage | 62 | - | Blau | N | - | Entspricht den ATEX Ex I-Normen | ||
621.85 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 25 Arbeitstage | 62 | - | Blau | N | - | Entspricht den ATEX Ex I-Normen | ||
621.85 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 62 | - | Blau | N | - | Entspricht den ATEX Ex I-Normen | ||
621.85 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 25 Arbeitstage | 62 | - | Blau | N | - | Entspricht den ATEX Ex I-Normen | ||
581.51 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 25 Arbeitstage | 44.50 | - | Blau | N | - | Entspricht den ATEX Ex I-Normen | ||
532.21 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 25 Arbeitstage | 44.50 | - | Blau | N | - | Entspricht den ATEX Ex I-Normen | ||
610.64 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 25 Arbeitstage | 44.50 | - | Blau | N | - | Entspricht den ATEX Ex I-Normen | ||
610.64 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 25 Arbeitstage | 44.50 | - | Blau | N | - | Entspricht den ATEX Ex I-Normen | ||
610.64 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 25 Arbeitstage | 44.50 | - | Blau | N | - | Entspricht den ATEX Ex I-Normen |
Loading...
Anzahl der Pins(Pol) | 16 | Inhalt(Stk.) | 50 | Produktgröße (Breite)(mm) | 7.62 |
---|---|---|---|---|---|
Klemmbreite(mm) | 7.62 | Abisolierlänge (max.)(mm) | 10 | Abisolierlänge (min.)(mm) | 8 |
Nennstrom(A) | 12 | Nennspannung(V) | 250 | Min. Querschnitt (flexibel)(mm²) | 0.08 |
Max. Querschnitt (flexibel)(mm²) | 1.5 | Min. Querschnitt (unflexibel)(mm²) | 0.08 | Max. Querschnitt (unflexibel)(mm²) | 1.5 |
AWG (min.) | 28 | AWG (max.) | 16 | Anzahl der Zeilen | 4 |
Pins pro Reihe | 4 | Verschmutzungsgrad | 3 | Steckverbindertyp (Kategorie) | Nebenanschluss |
Anschluss (Komponenten) | Zugfeder | Industrieprodukte | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Produktgröße (Höhe)(mm)
Nennspannung (Details)(V)
Farbe
Aufbau
Verbindung
Steckverbindereigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften