4-Pin-PE-Basisklemme 769【50 Stk. pro Packung】

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

769-207

Teilenummer
769-207
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

158.49 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Pins(Pol) 1 Inhalt(Stk.) 50 Produktgröße (Höhe)(mm) 28.5
Produktgröße (Länge)(mm) 5 Produktgröße (Breite)(mm) 5 Klemmbreite(mm) 5
Anzahl der Zeilen 1 Pins pro Reihe 4 Gewicht(g) 10.19
Farbe Grün-Gelb Steckverbindertyp (Kategorie) PG-Terminal Aufbau Erde
Anschluss (Komponenten) Plug & Clip Industrieprodukte Ja

Sie befinden sich auf der Seite für 4-Pin-PE-Basisklemme 769, die Teilenummer ist 769-207.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 769-207.

Technischer Support