4-Pin-Doppelstock-Basisklemme 870【50 Stk. pro Packung】

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
870-157
870-158
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nennstrom
(A)
Nennspannung
(V)
AWG (min.) AWG (max.) Pins pro Reihe Verschmutzungsgrad Gewicht
(g)
Farbe Steckverbindertyp (Kategorie) Aufbau

229.55 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 7 Arbeitstage --28122-11.8Grün-GelbDualport-PG-TerminalErde

169.43 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 25 Arbeitstage 16500--439.963GrauZweifachport-DurchführungL

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Pins(Pol) 1 Inhalt(Stk.) 50 Produktgröße (Höhe)(mm) 37.1
Produktgröße (Länge)(mm) 5 Produktgröße (Breite)(mm) 5 Klemmbreite(mm) 5
Anzahl der Zeilen 2 Anschluss (Komponenten) Plug & Clip Industrieprodukte Ja

Technischer Support