Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Produktgröße (Höhe) (mm) | Farbe | Aufbau | Steckverbindereigenschaften | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
442.57 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 76 | Orange | - | + Karabinerhaken | ||
532.21 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 25 Arbeitstage | 76 | Orange | - | + Karabinerhaken | ||
532.21 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 25 Arbeitstage | 76 | Orange | - | + Karabinerhaken | ||
532.21 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 25 Arbeitstage | 76 | Orange | - | + Karabinerhaken | ||
435.85 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 25 Arbeitstage | 58.50 | Orange | - | - | ||
525.49 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 25 Arbeitstage | 58.50 | Orange | - | - | ||
525.49 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 25 Arbeitstage | 58.50 | Orange | - | - | ||
525.49 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 25 Arbeitstage | 58.50 | Orange | - | - | ||
442.57 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 26 Arbeitstage | - | - | - | - | ||
464.99 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 25 Arbeitstage | 76 | Grau | L | + Karabinerhaken | ||
464.99 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 25 Arbeitstage | 76 | Grau | L | + Karabinerhaken | ||
532.21 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 25 Arbeitstage | 76 | Grau | L | + Karabinerhaken | ||
532.21 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 25 Arbeitstage | 76 | Grau | L | + Karabinerhaken | ||
525.49 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 25 Arbeitstage | 58.50 | Grau | L | - | ||
525.49 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 25 Arbeitstage | 58.50 | Grau | L | - | ||
525.49 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 25 Arbeitstage | 58.50 | Grau | L | - | ||
589.20 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 26 Arbeitstage | 76 | Orange | - | + Karabinerhaken | |
532.21 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 26 Arbeitstage | 76 | Orange | - | + Karabinerhaken | ||
532.21 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 76 | Orange | - | + Karabinerhaken | ||
532.21 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 26 Arbeitstage | 76 | Orange | - | + Karabinerhaken | ||
464.99 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 26 Arbeitstage | 76 | Orange | - | + Karabinerhaken | ||
435.85 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 26 Arbeitstage | 58.50 | Orange | - | - | ||
525.49 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 26 Arbeitstage | 58.50 | Orange | - | - | ||
525.49 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 26 Arbeitstage | 58.50 | Orange | - | - | ||
525.49 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 26 Arbeitstage | 58.50 | Orange | - | - | ||
525.49 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 26 Arbeitstage | 58.50 | Orange | - | - | ||
442.57 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 26 Arbeitstage | 76 | Grau | L | + Karabinerhaken | ||
532.21 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 26 Arbeitstage | 76 | Grau | L | + Karabinerhaken | ||
532.21 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 26 Arbeitstage | 76 | Grau | L | + Karabinerhaken | ||
532.21 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 26 Arbeitstage | 76 | Grau | L | + Karabinerhaken | ||
532.21 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 25 Arbeitstage | 76 | Grau | L | + Karabinerhaken | ||
435.85 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 26 Arbeitstage | 58.50 | Grau | L | - | ||
525.49 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 26 Arbeitstage | 58.50 | Grau | L | - | ||
525.49 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 25 Arbeitstage | 58.50 | Grau | L | - | ||
525.49 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 25 Arbeitstage | 58.50 | Grau | L | - | ||
525.49 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 26 Arbeitstage | 58.50 | Grau | L | - |
Loading...
Anzahl der Pins(Pol) | 32 | Inhalt(Stk.) | 25 | Produktgröße (Breite)(mm) | 7.62 |
---|---|---|---|---|---|
Klemmbreite(mm) | 7.62 | Abisolierlänge (max.)(mm) | 10 | Abisolierlänge (min.)(mm) | 8 |
Nennstrom(A) | 18 | Nennspannung(V) | 250 | Min. Querschnitt (flexibel)(mm²) | 0.08 |
Max. Querschnitt (flexibel)(mm²) | 1.5 | Min. Querschnitt (unflexibel)(mm²) | 0.08 | Max. Querschnitt (unflexibel)(mm²) | 1.5 |
AWG (min.) | 28 | AWG (max.) | 16 | Anzahl der Zeilen | 8 |
Pins pro Reihe | 4 | Verschmutzungsgrad | 3 | Steckverbindertyp (Kategorie) | PD Terminal |
Anschluss (Komponenten) | Zugfeder | Industrieprodukte | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Produktgröße (Höhe)(mm)
Farbe
Aufbau
Steckverbindereigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften