Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Produktgröße (Höhe) (mm) | Farbe | Aufbau | Steckverbindereigenschaften | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
487.40 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 76 | Grau | L | + Karabinerhaken | ||
581.51 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 25 Arbeitstage | 76 | Grau | L | + Karabinerhaken | ||
509.80 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 76 | Grau | L | + Karabinerhaken | ||
581.51 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 25 Arbeitstage | 76 | Grau | L | + Karabinerhaken | ||
581.51 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 76 | Grau | L | + Karabinerhaken | ||
503.08 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 58.50 | Grau | L | - | ||
577.03 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 58.50 | Grau | L | - | ||
577.03 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 25 Arbeitstage | 58.50 | Grau | L | - | ||
577.03 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 25 Arbeitstage | 58.50 | Grau | L | - | ||
487.40 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 76 | Weiß | - | + Karabinerhaken | ||
509.80 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 26 Arbeitstage | 76 | Weiß | - | + Karabinerhaken | ||
581.51 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 76 | Weiß | - | + Karabinerhaken | ||
554.63 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 58.50 | Weiß | - | - | ||
503.08 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 25 Arbeitstage | 58.50 | Weiß | - | - | ||
577.03 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 25 Arbeitstage | 58.50 | Weiß | - | - | ||
577.03 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 25 Arbeitstage | 58.50 | Weiß | - | - | ||
599.44 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 25 Arbeitstage | 76 | Blau | N | Entspricht den ATEX Ex I-Normen | ||
521.01 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 76 | Blau | N | Entspricht den ATEX Ex I-Normen | ||
599.44 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 25 Arbeitstage | 76 | Blau | N | Entspricht den ATEX Ex I-Normen | ||
599.44 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 76 | Blau | N | Entspricht den ATEX Ex I-Normen | ||
592.72 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 25 Arbeitstage | 58.50 | Blau | N | Entspricht den ATEX Ex I-Normen | ||
592.72 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 25 Arbeitstage | 58.50 | Blau | N | Entspricht den ATEX Ex I-Normen | ||
592.72 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 25 Arbeitstage | 58.50 | Blau | N | Entspricht den ATEX Ex I-Normen | ||
487.40 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 76 | Grau | L | + Karabinerhaken | ||
581.51 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 25 Arbeitstage | 76 | Grau | L | + Karabinerhaken | ||
509.80 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 76 | Grau | L | + Karabinerhaken | ||
581.51 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 25 Arbeitstage | 76 | Grau | L | + Karabinerhaken | ||
581.51 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 76 | Grau | L | + Karabinerhaken | ||
480.67 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 58.50 | Grau | L | - | ||
577.03 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 25 Arbeitstage | 58.50 | Grau | L | - | ||
577.03 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 58.50 | Grau | L | - | ||
503.08 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 25 Arbeitstage | 58.50 | Grau | L | - | ||
577.03 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 25 Arbeitstage | 58.50 | Grau | L | - | ||
487.40 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 76 | Weiß | - | + Karabinerhaken | ||
581.51 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 25 Arbeitstage | 76 | Weiß | - | + Karabinerhaken | ||
509.80 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 25 Arbeitstage | 76 | Weiß | - | + Karabinerhaken | ||
509.80 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 25 Arbeitstage | 76 | Weiß | - | + Karabinerhaken | ||
509.80 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 25 Arbeitstage | 76 | Weiß | - | + Karabinerhaken | ||
480.67 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 25 Arbeitstage | 58.50 | Weiß | - | - | ||
577.03 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 25 Arbeitstage | 58.50 | Weiß | - | - | ||
577.03 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 58.50 | Weiß | - | - | ||
577.03 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 25 Arbeitstage | 58.50 | Weiß | - | - | ||
577.03 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 25 Arbeitstage | 58.50 | Weiß | - | - | ||
498.60 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 25 Arbeitstage | 76 | Blau | N | Entspricht den ATEX Ex I-Normen | ||
599.44 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 25 Arbeitstage | 76 | Blau | N | Entspricht den ATEX Ex I-Normen | ||
599.44 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 25 Arbeitstage | 76 | Blau | N | Entspricht den ATEX Ex I-Normen | ||
599.44 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 25 Arbeitstage | 76 | Blau | N | Entspricht den ATEX Ex I-Normen | ||
599.44 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 25 Arbeitstage | 76 | Blau | N | Entspricht den ATEX Ex I-Normen | ||
498.60 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 25 Arbeitstage | 58.50 | Blau | N | Entspricht den ATEX Ex I-Normen | ||
521.01 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 58.50 | Blau | N | Entspricht den ATEX Ex I-Normen | ||
592.72 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 25 Arbeitstage | 58.50 | Blau | N | Entspricht den ATEX Ex I-Normen | ||
592.72 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 25 Arbeitstage | 58.50 | Blau | N | Entspricht den ATEX Ex I-Normen |
Loading...
Anzahl der Pins(Pol) | 32 | Inhalt(Stk.) | 25 | Produktgröße (Breite)(mm) | 7.62 |
---|---|---|---|---|---|
Klemmbreite(mm) | 7.62 | Abisolierlänge (max.)(mm) | 10 | Abisolierlänge (min.)(mm) | 8 |
Nennstrom(A) | 10 | Nennspannung(V) | 250 | Min. Querschnitt (flexibel)(mm²) | 0.08 |
Max. Querschnitt (flexibel)(mm²) | 1.5 | Min. Querschnitt (unflexibel)(mm²) | 0.08 | Max. Querschnitt (unflexibel)(mm²) | 1.5 |
AWG (min.) | 28 | AWG (max.) | 16 | Anzahl der Zeilen | 8 |
Pins pro Reihe | 4 | Verschmutzungsgrad | 3 | Steckverbindertyp (Kategorie) | Nebenanschluss |
Anschluss (Komponenten) | Zugfeder | Industrieprodukte | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Produktgröße (Höhe)(mm)
Farbe
Aufbau
Steckverbindereigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften