Aktoreneinspeiseklemme 280【10-20 Stk. pro Packung】

Aktoreneinspeiseklemme 280

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
280-515
280-556
280-568
280-578
280-592
280-593
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anzahl der Pins
(Pol)
Inhalt
(Stk.)
Produktgröße (Höhe)
(mm)
Produktgröße (Breite)
(mm)
Klemmbreite
(mm)
Anzahl der Zeilen Pins pro Reihe Verschmutzungsgrad Steckverbindereigenschaften

114.37 €

20 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 30 Arbeitstage 12063.506611--

71.55 €

20 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 30 Arbeitstage 12055.5066113-

71.55 €

20 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 7 Arbeitstage 12055.5066113-

147.05 €

20 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 7 Arbeitstage 22063.50662-3+ PG-Anschluss

26.77 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 7 Arbeitstage 11055.5055113-

67.20 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 7 Arbeitstage 21063.50552-3+ PG-Anschluss

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Abisolierlänge (max.)(mm) 9 Abisolierlänge (min.)(mm) 8 Nennstrom(A) 20
Nennspannung(V) 400 Min. Querschnitt (flexibel)(mm²) 0.08 Max. Querschnitt (flexibel)(mm²) 2.50
Min. Querschnitt (unflexibel)(mm²) 0.08 Max. Querschnitt (unflexibel)(mm²) 2.5 AWG (min.) 28
AWG (max.) 14 Farbe Grau Steckverbindertyp (Kategorie) Aktorklemme
Aufbau L Anschluss (Komponenten) Zugfeder Industrieprodukte Ja

Technischer Support