• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Zusatzmodul für Rangierwaben【25 Stk. pro Packung】

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
726-903
726-904
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Farbe

76.17 €

25 Stk. pro Packung

1 Packung 25 Arbeitstage Weiß

76.17 €

25 Stk. pro Packung

1 Packung 25 Arbeitstage Grau

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Inhalt(Stk.) 25 Produktgröße (Höhe)(mm) 18.1 Produktgröße (Länge)(mm) 20
Produktgröße (Breite)(mm) 10.4 Nennstrom(A) 10 Nennspannung(V) 500
Min. Querschnitt (flexibel)(mm²) 0.08 Max. Querschnitt (flexibel)(mm²) 4 Min. Querschnitt (unflexibel)(mm²) 0.08
Max. Querschnitt (unflexibel)(mm²) 4 Kompatibel mit Serien (Wago) 726 Zubehörtyp (serielle Anschlüsse) Zusatzmodul
Anschluss (Komponenten) Federkraftklemme Industrieprodukte Ja

Technischer Support