Basisklemme 2002【50 Stk. pro Packung】

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

2002-1661/099-000

Teilenummer
2002-1661/099-000
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

333.41 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 21 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Pins(Pol) 4 Inhalt(Stk.) 50 Produktgröße (Breite)(mm) 5.2
Klemmbreite(mm) 5.20 Nennstrom(A) 16 Nennspannung(V) 250
Min. Querschnitt (flexibel)(mm²) 0.25 Max. Querschnitt (flexibel)(mm²) 4 Min. Querschnitt (unflexibel)(mm²) 0.25
Max. Querschnitt (unflexibel)(mm²) 2.5 AWG (min.) 22 AWG (max.) 12
Anzahl der Zeilen 2 Pins pro Reihe 2 Farbe Grau
Steckverbindertyp (Kategorie) Basisterminal Aufbau L Anschluss (Komponenten) Zugfeder
Industrieprodukte Ja

Sie befinden sich auf der Seite für Basisklemme 2002, die Teilenummer ist 2002-1661/099-000.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 2002-1661/099-000.

Technischer Support