Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
282-696 |
282-698/281-413 |
282-698/281-429 |
282-698/281-434 |
282-698/281-449 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Typ | Nennspannung (Details) (V) | Anschluss (Komponenten) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6.28 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | 24 | - | |
14.81 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Schaltung 1 | 24 | Zugfeder | |
14.81 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Schaltung 1 | 12/24 | Zugfeder | |
14.81 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Schaltung 2 | 24 | Zugfeder | |
13.75 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | Schaltung 2 | 12/24 | Zugfeder |
Loading...
Inhalt(Stk.) | 1 | Nennstrom(A) | 25 | Nennspannung(V) | 24 |
---|---|---|---|---|---|
Kabelquerschnitt(mm²) | 6 | Steckverbindertyp (Kategorie) | Sicherungsklemme |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Typ
Nennspannung (Details)(V)
Anschluss (Komponenten)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften