Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
869-328
Inhalt(Stk.) | 100 | Produktgröße (Höhe)(mm) | 27.60 | Produktgröße (Länge)(mm) | 5 |
---|---|---|---|---|---|
Produktgröße (Breite)(mm) | 33.40 | Abisolierlänge (max.)(mm) | 7 | Abisolierlänge (min.)(mm) | 6 |
Nennstrom(A) | 24 | Min. Querschnitt (flexibel)(mm²) | 0.08 | Max. Querschnitt (flexibel)(mm²) | 4 |
Min. Querschnitt (unflexibel)(mm²) | 0.08 | Max. Querschnitt (unflexibel)(mm²) | 2.5 | AWG (min.) | 28 |
AWG (max.) | 12 | Gewicht(g) | 4.784 | Farbe | Grün-Gelb |
Steckverbindertyp (Kategorie) | Durchgangsklemme | Anschluss (Komponenten) | Federkraftklemme | Steckverbindereigenschaften | + CAGE CLAMP® |
Industrieprodukte | Ja |
Sie befinden sich auf der Seite für Mittelklemme, mit PE-Direktkontakt 869, die Teilenummer ist 869-328.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 869-328.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften