Mittelklemme, mit Rastfuß 869【100 Stk. pro Packung】

Mittelklemme, mit Rastfuß 869

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
869-311
869-314
869-316
869-317
869-319
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nennspannung
(V)
Gewicht
(g)
Farbe

125.27 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 7 Arbeitstage 5004.137Grau

130.71 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 7 Arbeitstage 5004.137Blau

125.27 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 7 Arbeitstage 5004.129Orange

130.71 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 7 Arbeitstage -4.129Grün-Gelb

130.71 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 7 Arbeitstage 5004.137Hellgrau

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Inhalt(Stk.) 100 Produktgröße (Höhe)(mm) 27.60 Produktgröße (Länge)(mm) 5
Produktgröße (Breite)(mm) 33.40 Abisolierlänge (max.)(mm) 7 Abisolierlänge (min.)(mm) 6
Nennstrom(A) 24 Min. Querschnitt (flexibel)(mm²) 0.08 Max. Querschnitt (flexibel)(mm²) 4
Min. Querschnitt (unflexibel)(mm²) 0.08 Max. Querschnitt (unflexibel)(mm²) 2.5 AWG (min.) 28
AWG (max.) 12 Steckverbindertyp (Kategorie) Durchgangsklemme Anschluss (Komponenten) Federkraftklemme
Steckverbindereigenschaften + Fallenschlossbasis Industrieprodukte Ja

Technischer Support