Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
869-321 |
869-324 |
869-326 |
869-327 |
869-329 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nennspannung (V) | Gewicht (g) | Farbe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
107.55 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 500 | 4.038 | Grau | ||
96.35 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 500 | 4.104 | Blau | ||
94.11 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 500 | 4.104 | Orange | ||
109.79 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | - | 4.129 | Grün-Gelb | ||
109.79 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 500 | 4.104 | Hellgrau |
Loading...
Inhalt(Stk.) | 100 | Produktgröße (Höhe)(mm) | 27.60 | Produktgröße (Länge)(mm) | 5 |
---|---|---|---|---|---|
Produktgröße (Breite)(mm) | 33.40 | Abisolierlänge (max.)(mm) | 7 | Abisolierlänge (min.)(mm) | 6 |
Nennstrom(A) | 24 | Min. Querschnitt (flexibel)(mm²) | 0.08 | Max. Querschnitt (flexibel)(mm²) | 4 |
Min. Querschnitt (unflexibel)(mm²) | 0.08 | Max. Querschnitt (unflexibel)(mm²) | 2.5 | AWG (min.) | 28 |
AWG (max.) | 12 | Steckverbindertyp (Kategorie) | Durchgangsklemme | Anschluss (Komponenten) | Federkraftklemme |
Steckverbindereigenschaften | + CAGE CLAMP® | Industrieprodukte | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nennspannung(V)
Gewicht(g)
Farbe
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften