Anschlussbaustein 289

Anschlussbaustein 289

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
289-664
289-667
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Passend für

53.11 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 8x 3-Leiter int

49.85 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 8x Stellantrieb

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Inhalt(Stk.) 1 Produktgröße (Tiefe)(mm) 85 Produktgröße (Höhe)(mm) 34
Produktgröße (Breite)(mm) 56 Betriebsstrom(A) 8 Betriebsspannung 125 V AC/DC
Querschnitt (min.)(mm²) 0.08 Querschnitt (max.)(mm²) 2.5 Anschluss (Komponenten) Zugfeder
Verbindung CAGE CLAMP® Serie 236 Übertragungsmodultyp (Kategorie) Verbindungsmodul

Technischer Support