Durchgangsklemme 12 mm Zugfeder Serie 2016

Durchgangsklemme 12 mm Zugfeder Serie 2016

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
2016-1201
2016-1204
2016-1301
2016-1304
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Pins pro Reihe Typ (Sonstiges) Farbe Aufbau

3.93 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 22 LeiterGrauL

3.61 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 22 LeiterBlauN

6.28 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 33-LeiterGrauL

6.28 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 33-LeiterBlauN

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Pins(Pol) 1 Inhalt(Stk.) 1 Produktgröße (Breite)(mm) 12
Klemmbreite(mm) 12 Abisolierlänge (max.)(mm) 20 Abisolierlänge (min.)(mm) 18
Nennstrom(A) 76 Nennspannung(V) 800 Min. Querschnitt (flexibel)(mm²) 0.50
Max. Querschnitt (flexibel)(mm²) 24 Min. Querschnitt (unflexibel)(mm²) 0.5 Max. Querschnitt (unflexibel)(mm²) 16
Querschnitt(mm²) 0,5 - 10/16 (starr / flexibel) AWG (min.) 20 AWG (max.) 4
Anzahl der Zeilen 1 Steckverbindertyp (Kategorie) Durchgangsklemme Anschluss (Komponenten) Zugfeder

Technischer Support