Durchgangsklemme 5.20 mm Zugfeder Serie 2002

Durchgangsklemme 5.20 mm Zugfeder Serie 2002

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
2002-1201
2002-1401
2002-1404
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Pins pro Reihe Typ (Sonstiges) Farbe Aufbau

0.85 €

1 3 Arbeitstage 22 LeiterGrauL

2.37 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 44 LeiterGrauL

1.85 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 44 LeiterBlauN

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Pins(Pol) 1 Inhalt(Stk.) 1 Produktgröße (Breite)(mm) 5.2
Klemmbreite(mm) 5.20 Abisolierlänge (max.)(mm) 12 Abisolierlänge (min.)(mm) 10
Nennstrom(A) 24 Nennspannung(V) 800 Min. Querschnitt (flexibel)(mm²) 0.25
Max. Querschnitt (flexibel)(mm²) 4 Min. Querschnitt (unflexibel)(mm²) 0.25 Max. Querschnitt (unflexibel)(mm²) 2.5
Querschnitt(mm²) 0,25 - 2,5 / 4 (starr / flexibel) AWG (min.) 22 AWG (max.) 12
Anzahl der Zeilen 1 Steckverbindertyp (Kategorie) Durchgangsklemme Anschluss (Komponenten) Zugfeder

Technischer Support