Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
2004-1201 |
2004-1204 |
2004-1301 |
2004-1401 |
2004-1404 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Pins pro Reihe | Typ (Sonstiges) | Farbe | Aufbau | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.53 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 2 | 2 Leiter | Grau | L | |
1.53 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 2 | 2 Leiter | Blau | N | |
2.05 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 3 | 3-Leiter | Grau | L | |
2.37 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 4 | 4 Leiter | Grau | L | |
2.57 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 4 | 4 Leiter | Blau | N |
Loading...
Anzahl der Pins(Pol) | 1 | Inhalt(Stk.) | 1 | Produktgröße (Breite)(mm) | 6.20 |
---|---|---|---|---|---|
Klemmbreite(mm) | 6.20 | Abisolierlänge (max.)(mm) | 13 | Abisolierlänge (min.)(mm) | 11 |
Nennstrom(A) | 32 | Nennspannung(V) | 800 | Min. Querschnitt (flexibel)(mm²) | 0.50 |
Max. Querschnitt (flexibel)(mm²) | 6 | Min. Querschnitt (unflexibel)(mm²) | 0.5 | Max. Querschnitt (unflexibel)(mm²) | 4 |
AWG (min.) | 20 | AWG (max.) | 10 | Anzahl der Zeilen | 1 |
Steckverbindertyp (Kategorie) | Durchgangsklemme | Anschluss (Komponenten) | Zugfeder |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Pins pro Reihe
Typ (Sonstiges)
Farbe
Aufbau
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften