Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
769-218/281-410 |
769-228/281-410 |
769-238/281-410 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anzahl der Pins (Pol) | Inhalt (Stk.) | Abisolierlänge (max.) (mm) | Gewicht (g) | Aufbau | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
212.88 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 1 | 50 | 8 | 8.2 | - | ||
521.01 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 2 | 100 | - | 4.45 | - | ||
644.25 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 2 | 100 | 8 | 4.716 | L |
Loading...
Produktgröße (Höhe)(mm) | 28.5 | Produktgröße (Länge)(mm) | 5 | Produktgröße (Breite)(mm) | 5 |
---|---|---|---|---|---|
Klemmbreite(mm) | 5 | Nennstrom(A) | 0.5 | Nennspannung(V) | 250 |
Min. Querschnitt (flexibel)(mm²) | 0.08 | Max. Querschnitt (flexibel)(mm²) | 4 | Min. Querschnitt (unflexibel)(mm²) | 0.08 |
Max. Querschnitt (unflexibel)(mm²) | 4 | AWG (min.) | 28 | AWG (max.) | 12 |
Anzahl der Zeilen | 1 | Pins pro Reihe | 2 | Farbe | Grau |
Steckverbindertyp (Kategorie) | Diodenanschluss | Anschluss (Komponenten) | Zugfeder | Industrieprodukte | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anzahl der Pins(Pol)
Inhalt(Stk.)
Abisolierlänge (max.)(mm)
Gewicht(g)
Aufbau
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften