Diodenklemme 4.20 mm Zugfeder Serie 2001

Diodenklemme 4.20 mm Zugfeder Serie 2001

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
2001-1211/1000-410
2001-1211/1000-411
2001-1311/1000-410
2001-1311/1000-411
2001-1411/1000-410
2001-1411/1000-411
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Pins pro Reihe Typ (Sonstiges)

5.23 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 22-Leiter-Diodenklemme mit 1N4007-Diode

5.75 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 22-Leiter-Diodenklemme mit 1N4007-Diode

5.75 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 33-Leiter-Diodenklemme mit 1N4007-Diode

5.75 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 33-Leiter-Diodenklemme mit 1N4007-Diode

6.28 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 44-Leiter-Diodenklemme mit 1N4007-Diode

5.75 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 44-Leiter-Diodenklemme mit 1N4007-Diode

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Pins(Pol) 1 Inhalt(Stk.) 1 Produktgröße (Breite)(mm) 4.20
Klemmbreite(mm) 4.20 Abisolierlänge (max.)(mm) 11 Abisolierlänge (min.)(mm) 9
Nennstrom(A) 0.5 Nennspannung(V) 250 Nennspannung (Details)(V) 250
Min. Querschnitt (flexibel)(mm²) 0.25 Max. Querschnitt (flexibel)(mm²) 2.50 Min. Querschnitt (unflexibel)(mm²) 0.25
Max. Querschnitt (unflexibel)(mm²) 1.5 AWG (min.) 22 AWG (max.) 14
Anzahl der Zeilen 1 Farbe Grau Steckverbindertyp (Kategorie) Diodenanschluss
Aufbau L Anschluss (Komponenten) Zugfeder Steckverbindereigenschaften + 1 Diode

Technischer Support