Diodenklemme 5.20 mm Zugfeder Serie 2002【1-50 Stk. pro Packung】

Diodenklemme 5.20 mm Zugfeder Serie 2002

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
2002-1211/1000-410
2002-1211/1000-411
2002-1411/1000-410
2002-1411/1000-411
2002-2212/1000-406
2002-2212/1000-408
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anzahl der Pins
(Pol)
Inhalt
(Stk.)
Produktgröße (Länge)
(mm)
Produktgröße (Breite)
(mm)
Abisolierlänge (max.)
(mm)
Abisolierlänge (min.)
(mm)
Nennstrom
(A)
Nennspannung
(V)
Nennspannung (Details)
(V)
Min. Querschnitt (flexibel)
(mm²)
Max. Querschnitt (flexibel)
(mm²)
Min. Querschnitt (unflexibel)
(mm²)
Max. Querschnitt (unflexibel)
(mm²)
Pins pro Reihe Typ (Sonstiges) Aufbau Industrieprodukte

7.88 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 11-5.212100.52502500.2540.252.522-Leiter-Diodenklemme mit 1N4007-DiodeL-

7.88 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 11-5.212100.52502500.2540.252.522-Leiter-Diodenklemme mit 1N4007-DiodeL-

5.75 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 11-5.212100.52502500.2540.252.544-Leiter-Diodenklemme mit Diode 1N4007L-

5.75 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 11-5.212100.52502500.2540.252.544-Leiter-Diodenklemme mit 1N4007-DiodeL-

1,900.97 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 4 Arbeitstage 2505.2----------2--Ja

956.49 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 4 Arbeitstage 2505.2----------2--Ja

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Klemmbreite(mm) 5.20 AWG (min.) 22 AWG (max.) 12
Anzahl der Zeilen 1 Farbe Grau Steckverbindertyp (Kategorie) Diodenanschluss
Anschluss (Komponenten) Zugfeder Steckverbindereigenschaften + 1 Diode

Technischer Support