Trennklemme mit schwenkbarem Trenner【50 Stk. pro Packung】

Trennklemme mit schwenkbarem Trenner

Produktdetails:

Hersteller-Teilenummer: 281-672

Marke: WAGO

Preis: 330.53

Lieferzeit: 8 Arbeitstage

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

281-672

Teilenummer
281-672
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

330.53 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung 8 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Pins(Pol) 2 Inhalt(Stk.) 50 Produktgröße (Höhe)(mm) 60
Produktgröße (Breite)(mm) 8 Klemmbreite(mm) 8 Abisolierlänge (max.)(mm) 10
Abisolierlänge (min.)(mm) 9 Nennstrom(A) 16 Nennspannung(V) 800
Min. Querschnitt (flexibel)(mm²) 0.08 Max. Querschnitt (flexibel)(mm²) 4 Min. Querschnitt (unflexibel)(mm²) 0.08
Max. Querschnitt (unflexibel)(mm²) 4 AWG (min.) 28 AWG (max.) 12
Anzahl der Zeilen 1 Pins pro Reihe 2 Verschmutzungsgrad 3
Farbe Orange Steckverbindertyp (Kategorie) N Terminal Anschluss (Komponenten) Zugfeder
Industrieprodukte Ja

Sie befinden sich auf der Seite für Trennklemme mit schwenkbarem Trenner, die Teilenummer ist 281-672.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 281-672.

Technischer Support