Verteilerklemme 284【15 Stk. pro Packung】

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

284-621

Teilenummer
284-621
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

283.12 €

15 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 45 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Pins(Pol) 1 Inhalt(Stk.) 15 Produktgröße (Höhe)(mm) 39.50
Produktgröße (Breite)(mm) 17.5 Klemmbreite(mm) 17.50 Abisolierlänge (max.)(mm) 14
Abisolierlänge (min.)(mm) 12 Nennstrom(A) 125 Min. Querschnitt (flexibel)(mm²) 0.2
Max. Querschnitt (flexibel)(mm²) 10 Min. Querschnitt (unflexibel)(mm²) 0.2 Max. Querschnitt (unflexibel)(mm²) 10
AWG (min.) 24 AWG (max.) 8 Anzahl der Zeilen 1
Pins pro Reihe 4 Verschmutzungsgrad 3 Farbe Grau
Steckverbindertyp (Kategorie) Durchgangsklemme Aufbau L Anschluss (Komponenten) Schrauben
Industrieprodukte Ja

Technischer Support