Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
2001-1441
Anzahl der Pins(Pol) | 2 | Inhalt(Stk.) | 100 | Produktgröße (Höhe)(mm) | 32.90 |
---|---|---|---|---|---|
Produktgröße (Länge)(mm) | 4.2 | Produktgröße (Breite)(mm) | 4.20 | Klemmbreite(mm) | 4.20 |
Abisolierlänge (max.)(mm) | 9 | Nennstrom(A) | 18 | Nennspannung(V) | 800 |
Min. Querschnitt (flexibel)(mm²) | 0.25 | Max. Querschnitt (flexibel)(mm²) | 2.50 | Min. Querschnitt (unflexibel)(mm²) | 0.25 |
Max. Querschnitt (unflexibel)(mm²) | 1.5 | AWG (min.) | 22 | AWG (max.) | 14 |
Anzahl der Zeilen | 1 | Pins pro Reihe | 4 | Verschmutzungsgrad | 3 |
Gewicht(g) | 6.143 | Farbe | Grau | Steckverbindertyp (Kategorie) | Durchgangsklemme |
Aufbau | L | Anschluss (Komponenten) | Zugfeder | Industrieprodukte | Ja |
Sie befinden sich auf der Seite für Doppeldurchgangsklemme 2001, die Teilenummer ist 2001-1441.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 2001-1441.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften