Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
870-826
Anzahl der Pins(Pol) | 2 | Inhalt(Stk.) | 100 | Produktgröße (Höhe)(mm) | 27.50 |
---|---|---|---|---|---|
Produktgröße (Länge)(mm) | 5 | Produktgröße (Breite)(mm) | 5 | Klemmbreite(mm) | 5 |
Abisolierlänge (max.)(mm) | 6 | Nennstrom(A) | 24 | Nennspannung(V) | 500 |
Min. Querschnitt (flexibel)(mm²) | 0.08 | Max. Querschnitt (flexibel)(mm²) | 4 | Min. Querschnitt (unflexibel)(mm²) | 0.08 |
Max. Querschnitt (unflexibel)(mm²) | 2.5 | AWG (min.) | 28 | AWG (max.) | 12 |
Anzahl der Zeilen | 1 | Pins pro Reihe | 4 | Verschmutzungsgrad | 3 |
Gewicht(g) | 7.38 | Farbe | Grau | Steckverbindertyp (Kategorie) | Durchgangsklemme |
Aufbau | L | Anschluss (Komponenten) | Zugfeder | Industrieprodukte | Ja |
Sie befinden sich auf der Seite für Doppeldurchgangsklemme 870, die Teilenummer ist 870-826.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 870-826.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften