Doppelstock-Diodenklemme 870【50 Stk. pro Packung】

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
870-540/281-410
870-540/281-411
870-541/281-489
870-541/281-490
870-541/281-491
870-541/281-492
870-542/281-487
870-542/281-488
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anzahl der Pins
(Pol)
Gewicht
(g)
Steckverbindereigenschaften

408.96 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 19.5+ 1 Diode

464.59 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage 210.257+ 1 Diode

589.20 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage 29.466+ 2 Dioden

525.49 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung 21 Arbeitstage 19.466+ 2 Dioden

525.49 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 29.466+ 2 Dioden

525.49 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 110.266+ 2 Dioden

578.28 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage 19.96+ 2 Dioden

525.49 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung 21 Arbeitstage 19.96+ 2 Dioden

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Inhalt(Stk.) 50 Produktgröße (Höhe)(mm) 40 Produktgröße (Länge)(mm) 5
Produktgröße (Breite)(mm) 5 Klemmbreite(mm) 5 Abisolierlänge (max.)(mm) 6
Nennstrom(A) 0.5 Nennspannung(V) 250 Min. Querschnitt (flexibel)(mm²) 0.08
Max. Querschnitt (flexibel)(mm²) 4 Min. Querschnitt (unflexibel)(mm²) 0.08 Max. Querschnitt (unflexibel)(mm²) 2.5
AWG (min.) 28 AWG (max.) 12 Anzahl der Zeilen 2
Pins pro Reihe 2 Farbe Grau Steckverbindertyp (Kategorie) Dual Port Diodenanschluss
Aufbau L Anschluss (Komponenten) Zugfeder Industrieprodukte Ja

Technischer Support