Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
870-543/281-413
Anzahl der Pins(Pol) | 1 | Inhalt(Stk.) | 50 | Produktgröße (Höhe)(mm) | 40 |
---|---|---|---|---|---|
Produktgröße (Länge)(mm) | 5 | Produktgröße (Breite)(mm) | 5 | Klemmbreite(mm) | 5 |
Abisolierlänge (max.)(mm) | 6 | Nennstrom(A) | 0.025 | Nennspannung(V) | 24 |
Min. Querschnitt (flexibel)(mm²) | 0.08 | Max. Querschnitt (flexibel)(mm²) | 4 | Min. Querschnitt (unflexibel)(mm²) | 0.08 |
Max. Querschnitt (unflexibel)(mm²) | 2.5 | AWG (min.) | 28 | AWG (max.) | 12 |
Anzahl der Zeilen | 2 | Pins pro Reihe | 2 | Gewicht(g) | 9.4 |
Farbe | Grau | Steckverbindertyp (Kategorie) | Dual Port LED Anschluss | Aufbau | L |
Anschluss (Komponenten) | Zugfeder | Steckverbindereigenschaften | + rote LED | Industrieprodukte | Ja |
Sie befinden sich auf der Seite für Doppelstock-LED-Klemme 870, die Teilenummer ist 870-543/281-413.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 870-543/281-413.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften