Hersteller-Teilenummer: 279-626
Marke: WAGO
Preis: 184.87 €
Lieferzeit: 8 Arbeitstage
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
279-626
Anzahl der Pins(Pol) | 2 | Inhalt(Stk.) | 100 | Produktgröße (Höhe)(mm) | 27 |
---|---|---|---|---|---|
Produktgröße (Breite)(mm) | 4 | Klemmbreite(mm) | 4 | Abisolierlänge (max.)(mm) | 9 |
Abisolierlänge (min.)(mm) | 8 | Nennstrom(A) | 18 | Nennspannung(V) | 800 |
Min. Querschnitt (flexibel)(mm²) | 0.08 | Max. Querschnitt (flexibel)(mm²) | 1.5 | Min. Querschnitt (unflexibel)(mm²) | 0.08 |
Max. Querschnitt (unflexibel)(mm²) | 1.5 | AWG (min.) | 28 | AWG (max.) | 16 |
Anzahl der Zeilen | 1 | Pins pro Reihe | 4 | Verschmutzungsgrad | 3 |
Farbe | Grau | Steckverbindertyp (Kategorie) | Durchgangsklemme | Aufbau | L |
Anschluss (Komponenten) | Zugfeder | Industrieprodukte | Ja |
Sie befinden sich auf der Seite für Doppeldurchgangsklemme 279, die Teilenummer ist 279-626.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 279-626.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften