Doppeldurchgangsklemme 280【100 Stk. pro Packung】

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

280-826

Teilenummer
280-826
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

273.28 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Pins(Pol) 1 Inhalt(Stk.) 100 Produktgröße (Höhe)(mm) 28
Produktgröße (Breite)(mm) 5 Klemmbreite(mm) 5 Abisolierlänge (max.)(mm) 9
Abisolierlänge (min.)(mm) 8 Nennstrom(A) 24 Nennspannung(V) 800
Min. Querschnitt (flexibel)(mm²) 0.08 Max. Querschnitt (flexibel)(mm²) 2.50 Min. Querschnitt (unflexibel)(mm²) 0.08
Max. Querschnitt (unflexibel)(mm²) 2.5 AWG (min.) 28 AWG (max.) 14
Anzahl der Zeilen 1 Pins pro Reihe 4 Verschmutzungsgrad 3
Farbe Grau Steckverbindertyp (Kategorie) Durchgangsklemme Aufbau L
Anschluss (Komponenten) Zugfeder Industrieprodukte Ja

Sie befinden sich auf der Seite für Doppeldurchgangsklemme 280, die Teilenummer ist 280-826.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 280-826.

Technischer Support