2-Leiter-Durchgangsklemme 282【20-50 Stk. pro Packung】

2-Leiter-Durchgangsklemme 282

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
282-101
282-601
282-691
282-841
282-841/049-000
282-902
282-992
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anzahl der Pins
(Pol)
Inhalt
(Stk.)
Produktgröße (Höhe)
(mm)
Produktgröße (Länge)
(mm)
Abisolierlänge (max.)
(mm)
Abisolierlänge (min.)
(mm)
Nennstrom
(A)
Nennspannung
(V)
Min. Querschnitt (flexibel)
(mm²)
Min. Querschnitt (unflexibel)
(mm²)
AWG (min.) Verschmutzungsgrad Gewicht
(g)
Farbe Aufbau Steckverbindereigenschaften

102.39 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 30 Arbeitstage 25037-1312418000.20.2243-GrauL-

125.27 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 21 Arbeitstage 15031.50-1312418000.20.2243-GrauL-

130.71 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 21 Arbeitstage 15031.50-1312395500.500.520--GrauLEntspricht den ATEX Ex-e II-Normen

169.43 €

20 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 7 Arbeitstage 22046.50812-305000.20.224325.218GrauL-

147.05 €

20 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 7 Arbeitstage 22046.50812-305000.20.224320.596GrauL-

130.71 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 21 Arbeitstage 15032.50-1312418000.20.2243-Orange--

136.17 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 7 Arbeitstage 15032.50-1312395500.20.224--GrauLEntspricht den ATEX Ex-e II-Normen

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Produktgröße (Breite)(mm) 8 Klemmbreite(mm) 8 Max. Querschnitt (flexibel)(mm²) 6
Max. Querschnitt (unflexibel)(mm²) 6 AWG (max.) 10 Anzahl der Zeilen 1
Pins pro Reihe 2 Steckverbindertyp (Kategorie) Durchgangsklemme Anschluss (Komponenten) Zugfeder
Industrieprodukte Ja

Technischer Support