Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
283-901 |
283-902 |
283-992 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nennstrom (A) | Nennspannung (V) | Verschmutzungsgrad | Farbe | Aufbau | Steckverbindereigenschaften | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
64.97 € | 20 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 76 | 800 | 3 | Grau | L | - | ||
89.32 € | 20 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 76 | 800 | 3 | Orange | - | - | |
80.67 € | 20 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 68 | 550 | - | Grau | L | Entspricht den ATEX Ex-e II-Normen |
Loading...
Anzahl der Pins(Pol) | 1 | Inhalt(Stk.) | 20 | Produktgröße (Höhe)(mm) | 37.50 |
---|---|---|---|---|---|
Produktgröße (Breite)(mm) | 12 | Klemmbreite(mm) | 12 | Abisolierlänge (max.)(mm) | 17 |
Abisolierlänge (min.)(mm) | 16 | Min. Querschnitt (flexibel)(mm²) | 0.2 | Max. Querschnitt (flexibel)(mm²) | 16 |
Min. Querschnitt (unflexibel)(mm²) | 0.2 | Max. Querschnitt (unflexibel)(mm²) | 16 | AWG (min.) | 24 |
AWG (max.) | 6 | Anzahl der Zeilen | 1 | Pins pro Reihe | 2 |
Steckverbindertyp (Kategorie) | Durchgangsklemme | Anschluss (Komponenten) | Zugfeder | Industrieprodukte | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nennstrom(A)
Nennspannung(V)
Verschmutzungsgrad
Farbe
Aufbau
Steckverbindereigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften