Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
284-101 |
284-901 |
284-902 |
284-992 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nennstrom (A) | Nennspannung (V) | Verschmutzungsgrad | Farbe | Aufbau | Steckverbindereigenschaften | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
119.83 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 28 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | ||
87.13 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 57 | 800 | 3 | Grau | L | - | |
64.97 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 57 | 800 | 3 | Orange | - | - | ||
64.97 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 53 | 550 | - | Grau | L | Entspricht den ATEX Ex-e II-Normen |
Loading...
Anzahl der Pins(Pol) | 1 | Inhalt(Stk.) | 25 | Produktgröße (Höhe)(mm) | 35 |
---|---|---|---|---|---|
Produktgröße (Breite)(mm) | 10 | Klemmbreite(mm) | 10 | Abisolierlänge (max.)(mm) | 13 |
Abisolierlänge (min.)(mm) | 12 | Min. Querschnitt (flexibel)(mm²) | 0.2 | Max. Querschnitt (flexibel)(mm²) | 10 |
Min. Querschnitt (unflexibel)(mm²) | 0.2 | Max. Querschnitt (unflexibel)(mm²) | 10 | AWG (min.) | 24 |
AWG (max.) | 8 | Anzahl der Zeilen | 1 | Pins pro Reihe | 2 |
Steckverbindertyp (Kategorie) | Durchgangsklemme | Anschluss (Komponenten) | Zugfeder | Industrieprodukte | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nennstrom(A)
Nennspannung(V)
Verschmutzungsgrad
Farbe
Aufbau
Steckverbindereigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften