2-Leiter-Durchgangsklemme, mit Hebel und Drücker 2102【50 Stk. pro Packung】

2-Leiter-Durchgangsklemme, mit Hebel und Drücker 2102

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
2102-5201
2102-5204
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Farbe

93.68 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 7 Arbeitstage Grau

91.49 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 21 Arbeitstage Blau

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Pins(Pol) 2 Inhalt(Stk.) 50 Produktgröße (Höhe)(mm) 32.90
Produktgröße (Länge)(mm) 61.50 Produktgröße (Breite)(mm) 5.2 Klemmbreite(mm) 5.20
Abisolierlänge (max.)(mm) 12 Abisolierlänge (min.)(mm) 10 Nennstrom(A) 24
Min. Querschnitt (flexibel)(mm²) 0.25 Max. Querschnitt (flexibel)(mm²) 2.50 Min. Querschnitt (unflexibel)(mm²) 0.25
Max. Querschnitt (unflexibel)(mm²) 4 AWG (min.) 22 AWG (max.) 12
Anzahl der Zeilen 1 Pins pro Reihe 2 Steckverbindertyp (Kategorie) Durchgangsklemme
Anschluss (Komponenten) Steckanschluss Steckverbindereigenschaften + CAGE CLAMP® Industrieprodukte Ja

Technischer Support