2-Leiter-Durchgangsklemme, mit Hebel und Push-in CAGE CLAMP 2106【25 Stk. pro Packung】

2-Leiter-Durchgangsklemme, mit Hebel und Push-in CAGE CLAMP 2106

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

2106-1201

Teilenummer
2106-1201
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

78.43 €

25 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 21 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Pins(Pol) 2 Inhalt(Stk.) 25 Produktgröße (Höhe)(mm) 32.90
Produktgröße (Länge)(mm) 74.80 Produktgröße (Breite)(mm) 7.50 Klemmbreite(mm) 7.50
Abisolierlänge (max.)(mm) 15 Abisolierlänge (min.)(mm) 13 Nennstrom(A) 41
Nennspannung(V) 800 Min. Querschnitt (flexibel)(mm²) 0.50 Max. Querschnitt (flexibel)(mm²) 6
Min. Querschnitt (unflexibel)(mm²) 0.5 Max. Querschnitt (unflexibel)(mm²) 10 AWG (min.) 20
AWG (max.) 8 Anzahl der Zeilen 1 Pins pro Reihe 2
Farbe Grau Steckverbindertyp (Kategorie) Durchgangsklemme Anschluss (Komponenten) Steckanschluss
Steckverbindereigenschaften + Hebel Industrieprodukte Ja

Sie befinden sich auf der Seite für 2-Leiter-Durchgangsklemme, mit Hebel und Push-in CAGE CLAMP 2106, die Teilenummer ist 2106-1201.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 2106-1201.

Technischer Support