Loading...
Anzahl der Pins(Pol) | 2 | Inhalt(Stk.) | 25 | Produktgröße (Höhe)(mm) | 36.90 |
---|---|---|---|---|---|
Produktgröße (Länge)(mm) | 67.6 | Produktgröße (Breite)(mm) | 10 | Klemmbreite(mm) | 10 |
Abisolierlänge (max.)(mm) | 19 | Abisolierlänge (min.)(mm) | 17 | Nennstrom(A) | 57 |
Nennspannung(V) | 800 | Min. Querschnitt (flexibel)(mm²) | 0.50 | Max. Querschnitt (flexibel)(mm²) | 10 |
Min. Querschnitt (unflexibel)(mm²) | 0.5 | Max. Querschnitt (unflexibel)(mm²) | 16 | AWG (min.) | 20 |
AWG (max.) | 6 | Anzahl der Zeilen | 1 | Pins pro Reihe | 2 |
Steckverbindertyp (Kategorie) | Durchgangsklemme | Anschluss (Komponenten) | Steckanschluss | Steckverbindereigenschaften | + CAGE CLAMP® |
Industrieprodukte | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Farbe
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften