2-Leiter / 1-Pin-Basisklemme【50 Stk. pro Packung】

2-Leiter / 1-Pin-Basisklemme

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
769-251
769-251/000-006
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anzahl der Pins
(Pol)
Produktgröße (Länge)
(mm)
Klemmbreite
(mm)
Abisolierlänge (max.)
(mm)
AWG (min.) AWG (max.) Anzahl der Zeilen Verschmutzungsgrad Kompatibel mit Serien (Wago) Farbe Steckverbindertyp (Kategorie) Zubehörtyp (serielle Anschlüsse) Aufbau Anschluss (Komponenten)

71.69 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage -69-9----769Grau-Basisterminal-Federkraftklemme

78.43 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 3558281213-BlauBasisterminal-NZugfeder

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Inhalt(Stk.) 50 Produktgröße (Höhe)(mm) 28.5 Produktgröße (Breite)(mm) 5
Nennstrom(A) 32 Nennspannung(V) 500 Min. Querschnitt (flexibel)(mm²) 0.08
Max. Querschnitt (flexibel)(mm²) 4 Min. Querschnitt (unflexibel)(mm²) 0.08 Max. Querschnitt (unflexibel)(mm²) 4
Gewicht(g) 7.799 Industrieprodukte Ja

Technischer Support