2-Leiter / 2-Pin-Basisklemme 769【50 Stk. pro Packung】

2-Leiter / 2-Pin-Basisklemme 769

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
769-171
769-171/000-006
769-200
769-211
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anzahl der Pins
(Pol)
Produktgröße (Höhe)
(mm)
Produktgröße (Breite)
(mm)
Abisolierlänge (max.)
(mm)
Nennstrom
(A)
Nennspannung
(V)
Min. Querschnitt (flexibel)
(mm²)
Max. Querschnitt (flexibel)
(mm²)
Min. Querschnitt (unflexibel)
(mm²)
Max. Querschnitt (unflexibel)
(mm²)
Verschmutzungsgrad Gewicht
(g)
Farbe Aufbau

125.27 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 77 Arbeitstage 128.558325000.0840.08439.653GrauL

119.83 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 77 Arbeitstage 128.558325000.0840.084310.323BlauN

169.43 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 4 Arbeitstage 4-----------Weiß-

158.49 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 8 Arbeitstage 128.558322500.0840.084313.1GrauL

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Inhalt(Stk.) 50 Produktgröße (Länge)(mm) 5 Klemmbreite(mm) 5
AWG (min.) 28 AWG (max.) 12 Anzahl der Zeilen 1
Pins pro Reihe 4 Steckverbindertyp (Kategorie) Basisterminal Anschluss (Komponenten) Zugfeder
Industrieprodukte Ja

Technischer Support